Inicio de sesión

MK2004F

Elemento de sujeción
Serie MK

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
NSKRA(R1A)20RAA..ANmostrar variante
NSKRA(R1A)20RAA..BNmostrar variante
NSKRA(R1A)20RAA..EMmostrar variante
NSKRA(R1A)20RAA..GMmostrar variante
Accionamientoneumáticos
Fuerza de sujeción1000 [N]
Presión de servicio2 ... 6.5 [bar]
posibilidad de conexión PLUSNo
Presión de servicio nominal6 [bar]
Valor B10d5000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.02 [s]
Tiempo de cierre0.01 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-16
AutorizacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.33 [kg]
FunciónFrenado
EstadoNO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión
Dirección de montajedesde el frente
Volumen de cilindro por ciclo8 [cm³]
longitud máx. de sujeción39
AEPN
Áridos
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal