HK2000M

Elemento de sujeción
Serie miniHK
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro del tornillo moleteado - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | mostrar variante |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | mostrar variante |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | mostrar variante |
IKO | ML | 20 | ML | mostrar variante |
IKO | ML | 20 | MLC | mostrar variante |
IKO | ML | 20 | MLG | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | mostrar variante |
NB | SEB | 20 | A | mostrar variante |
NB | SEB | 20 | A-N | mostrar variante |
NB | SEB | 20 | AY | mostrar variante |
NB | SEB | 20 | AY-N | mostrar variante |
NB | SEBS | 20 | B | mostrar variante |
NB | SEBS | 20 | BM | mostrar variante |
NB | SEBS | 20 | BY | mostrar variante |
NB | SEBS | 20 | BYM | mostrar variante |
NB | SER | 20 | A | mostrar variante |
NB | SERS | 20 | A | mostrar variante |
THK | SRS | 20 | SRS..M | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R044… (bola en miniatura) | 20 | R0442 | mostrar variante |
THK | RSR | 20 | RSR..N | mostrar variante |
THK | RSR | 20 | RSR..VM | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 220 [N] |
Par de apriete | 1.3 [Nm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 26 |
Rascador | - |
Peso | 0.12 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Tornillo moleteado inoxidable
Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa