MCP0912D

Elemento de sujeción
Serie MCP

  • Tipo constructivo pequeño
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
HepcoMotionMLG9MLG..Cmostrar variante
HepcoMotionMLG9MLG..Lmostrar variante
HepcoMotionMLG9MLG..Nmostrar variante
IKOLWL9LWL..Bmostrar variante
IKOLWL9LWL..BCSmostrar variante
IKOLWL9LWL..Nmostrar variante
IKOLWL9LWLC..Bmostrar variante
IKOLWL9LWLC..Nmostrar variante
IKOLWL9LWLG..Bmostrar variante
IKOLWL9LWLG..Nmostrar variante
IKOML9MLmostrar variante
IKOML9MLCmostrar variante
IKOML9MLGmostrar variante
INATKDM(KUEM)9KWEMmostrar variante
INATKDM(KUEM)9KWEM..-Cmostrar variante
INATKDM(KUEM)9KWEM..-Lmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBMmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBSmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBSNmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBZmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SECBmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBMmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBNmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBZmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEZBmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SSZSBmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZBmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZCBmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZLBmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZMBmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZNBmostrar variante
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZSBmostrar variante
HIWINMGN9MGN..Cmostrar variante
HIWINMGN9MGN..Hmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción130 [N]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Dirección de montajedesde arriba
longitud máx. de sujeción34
Presión de servicio mín.2 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso0.079 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Taco de corredera
    Para colocación flotante