LBHS4502DS2A

Elemento de sujeción
Serie LBHS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    mediante tensión propia
  • La potencia
    Hasta 0.5 millones ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
  • Máxima flexibilidad
    Conexión hidráulica adicional desde arriba
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
INATSX-E(RUE)45RWU..-Emostrar variante
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-Lmostrar variante
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-Hmostrar variante
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-HLmostrar variante
INATSX-E(RUE)45RWU..-Fmostrar variante
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-Lmostrar variante
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-Hmostrar variante
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-HLmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción7000 [N]
Presión de servicio mín.120 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción239.6
Presión de servicio máx.130.0 [bar]
Rascador
Peso4.7 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Carcasa - componente funcional
    Generación de la fuerza de enclavamiento mediante tensión del material construcción estrecha y pequeña
  3. Contorno erosionado
    sirve para abrir el elemento bajo presión
  4. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  5. Placas estancas
    para la conexión en ambos lados de la tubería hidráulica
  6. Rascador
    opcionalmente con terminación de artículo "A"