LBHS3001RS2A

Elemento de sujeción
Serie LBHS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    mediante tensión propia
  • La potencia
    Hasta 0.5 millones ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
  • Máxima flexibilidad
    Conexión hidráulica adicional desde arriba
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
THKHRX30HRX..Cmostrar variante
THKHRX30HRX..LCmostrar variante
THKHRX30HRX..Vmostrar variante
THKHRX30HRX..LVmostrar variante
THKHRX30HRX..LRmostrar variante
THKHRX30HRX..Rmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción3500 [N]
Presión de servicio mín.120 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción195.3
Presión de servicio máx.130.0 [bar]
Rascador
Peso2.1 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Carcasa - componente funcional
    Generación de la fuerza de enclavamiento mediante tensión del material construcción estrecha y pequeña
  3. Contorno erosionado
    sirve para abrir el elemento bajo presión
  4. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  5. Placas estancas
    para la conexión en ambos lados de la tubería hidráulica
  6. Rascador
    opcionalmente con terminación de artículo "A"