KWH3501BS1

Elemento de sujeción
Serie KWH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
THKNR35NR..Amostrar variante
THKNR35NR..Bmostrar variante
THKNR35NR..LAmostrar variante
THKNR35NR..LBmostrar variante
THKNR35NR..LRmostrar variante
THKNR35NR..Rmostrar variante
THKNRS35NRS..Amostrar variante
THKNRS35NRS..Bmostrar variante
THKNRS35NRS..LAmostrar variante
THKNRS35NRS..LBmostrar variante
THKNRS35NRS..LRmostrar variante
THKNRS35NRS..Rmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción4300 [N]
Presión de servicio nominal150.0 [bar]
Dirección de montajedesde arriba
longitud máx. de sujeción120.5
Presión de servicio máx.160 [bar]
Presión de servicio mín.5 [bar]
Rascador-
Peso2.3 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional