KWH3014CS1

Elemento de sujeción
Serie KWH
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Vida útil extremadamente larga
Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
SBC | SBG | 30 | SBG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBS..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPS..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBG..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPG..SLL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 3000 [N] |
Presión de servicio nominal | 100.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 103.5 |
Presión de servicio máx. | 110.0 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 1.9 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional