KBH8501JS1

Elemento de sujeción
Serie KBH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
THKSRW85LRmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción13700 [N]
Presión de servicio nominal150.0 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción192
Presión de servicio máx.160 [bar]
Presión de servicio mín.5 [bar]
Rascador-
Peso15 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional