Pinzas paralelas
Serie GPP1000

"Las Económicas"

  • Pinzas paralelas con una relación precio-rendimiento imbatible
  • Juego de dedos y material de amarre incluidos
  • Con autorretención en apertura o cierre mediante de muelle
  • Un tamaño, tres carreras de 4, 8 y 16 mm por mordaza
  • Fuerza de agarre 100 N
  • Vida útil hasta 2 millones de ciclos libres de mantenimiento
  1. Sincronización
    a través de piñón y cremallera
  2. Mordazas intermedias
    incl. material de fijación incluido en el suministro
  3. Ranura para detectores magnéticos integrada
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  4. Carcasa ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  5. Cilindros neumáticos de simple efecto
    retorno a través de muelle
  6. Tornillo transportador de mordaza
    para modificar el sentido de actuación de la pinza
  7. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  8. Mordazas
    para conectar la mordaza intermedia o un dedo individual mediante casquillos de centraje