Pinzas angulares
Serie GZ

"La acreditación"

  • Tecnología probada
    La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos
  • Dedos mecanizables montados
    Mediante el mecanizado de los dedos suministrados puede obtener dedos elaborados de forma individualizada en el menor tiempo
  • Ajuste de recorrido de forma continua
    ¡Ajuste el recorrido individualizado, independientemente del dedo existente!
  1. Activadores de detección ajustables
    detección directa del movimiento de la mordaza
  2. fijación del soporte de detector
    para interruptor de aproximación inductivo
  3. Mordaza de acero (C45K)
    para mecanizado posterior individual con posibilidad de templado
  4. Tornillo de regulación
    recorrido de apertura ajustable de forma continua inmovilización de una mordaza para el ajuste exacto de la pieza
  5. Accionamiento
    accionamiento directo a través de émbolo buzo
  6. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  7. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  8. Autoretención integrada
    muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (desde GZ18-23D hasta GZ55-65D)