Pinzas radiales
Serie GG4000

  • alojamiento para detector inductivo
Características de la serie
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • Fuerza elevada S
  • IP64
  • Protegido contra corrosión
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Posibilidad de aire presurizado
  1. Tornillo de ajuste de recorrido
    recorrido de apertura ajustable de forma continua
  2. Casquillos de centraje desmontable
    alojamiento de los dedos individuales
  3. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  4. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  5. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  6. Autoretención integrada
    muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía
  7. Detección de la posición
    Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo
  8. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  9. Punto de giro estanco
    para aplicaciones con condiciones extremas