Detalles técnicos
Variantes de protectores (solo disponibles para Steel Linear Guide)
Además de la variante básica con IP64, la serie ofrece variantes de protectores con una clase de estanqueidad de IP67 y pinzas resistentes a la temperatura.



- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
Elevada absorción de fuerzas y momentos mediante guía de apoyo Movimiento sincronizado de las mordazas - Mordazas
Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase - Steel Linear Guide
Guiado de acero sobre acero Permite la instalación de dedos extremadamente largos También disponible en la variante acero/aluminio - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Autoretención integrada
Muelle instalado en el cilindro para autoretención - Accionamiento
Cilindro neumático de doble efecto - Fijación y posicionamiento
Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual Versión neumática y eléctrica idéntica, menos la cota de altura - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Retén labial doble
IP64 y hasta IP67 (con aire presurizado) en la versión con protector Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada
Ranuras para la instalación de detectores magnéticos
Las ranuras para la instalación de detectores magnéticos le permiten un cambio sencillo y rápido de la posición de la detección del émbolo en cualquier situación de montaje.
Topes para sensores inductivos
Topes para sensores inductivos para un cambio rápido y seguro. El ajuste de la detección solo se realiza mediante un tornillo que no debe fijarse adicionalmente.
Taladros adicionales
Con taladros adicionales debajo de la placa de protección para anclajes o apoyos específicos del cliente.