BIEN POSICIONADAS EN EL MERCADO
La ALternativa – Pinzas AL con múltiples ventajas
A nivel de precio son mucho más atractivas que las pinzas comparables del mercado y sus opciones de fijación y dimensiones normalizadas pueden integrarse más fácilmente en construcciones existentes.



Las pinzas premium – Diseñadas para el uso universal
Están protegidas frente a la corrosión y perfectamente equipadas con IP64 contra las condiciones ambientales más adversas. Pero por si esto no fuera suficiente, la serie ofrece variantes resistentes a la temperatura y variantes de protectores con un clase de estanqueidad de IP67.



Libre de mantenimiento
Gracias a su exención de mantenimiento de hasta 15 millones de ciclos de agarre, las pinzas AL con Aluminum Linear Guide ofrecen un intervalo de mantenimiento hasta un 50 % superior que las pinzas usuales en el mercado.
Las pinzas premium Steel Linear Guide sobrepasan estos valores con un intervalo de mantenimiento de hasta 30 millones y, por tanto, son adecuadas para el uso continuo y la máxima disponibilidad de la planta.




La propuesta de valor ؘ– consecuente y sin asteriscos
Mientras que otros fabricantes se anuncian con una garantía de 36 meses, pero excluyen los componentes en contacto con la pieza de trabajo y las piezas de desgaste, Zimmer Group con su gran calidad «Made in Germany» promete para todas sus pinzas GPP y GPD5000 una garantía de 24 meses. ¡Esto es válido sin peros que valgan para TODOS LOS COMPONENTES y es independiente del número de ciclos! Con nosotros, su planta gana dinero y ello 24/7.