WER3000FSI18-21-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
FunciónCorriente de señal con blindaje
Número de contactos18+1
Rosca de conexiónM23
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte fija
Modo de uniónContactos por resorte
Corriente nominal3 [A]
Tensión de servicio60 [V]
Tipo de conexiónMacho
Tipo de conexiónConector redondo
Fuerza de acople19 [N]
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.13 [kg]
Parte suelta adecuada
Número de contactos Tipo de conexión Rosca de conexión
WER3000LSI11-21-A 11+1 Conector redondo M23
WER3000LSI18-21-A 18+1 Conector redondo M23
WER3000LLN00-00-A