WER3000FSI14-16-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
Función | Corriente de señal y opciones de conexión para los sensores del WWR |
Número de contactos | 14+5 sensores |
Rosca de conexión | M23 |
Serie | WER3000 |
Tipo de transferencia | eléctrica |
Adecuado para tamaño constructivo | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
Adecuado para | Parte fija |
Modo de unión | Contactos por resorte |
Corriente nominal | 3 [A] |
Tensión de servicio | 60 [V] |
Tipo de conexión | Macho |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Fuerza de acople | 19 [N] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.15 [kg] |
Parte suelta adecuada
Número de contactos | Tipo de conexión | Rosca de conexión | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI12-09-A | 12 | Conector redondo | M23 | ![]() |
WER3000LSI19-09-A | 19 | Conector redondo | M23 | ![]() |
WER3000LSI13-26-A | 13+6 | Conector redondo | M23 | ![]() |
WER3000LLN00-00-A | ![]() | |||
WER3000LSI04-15-A | 4x3 | Conector redondo | M8 | ![]() |
WER3000LSI08-15-A | 4x4 | Conector redondo | M8 | ![]() |