WER1500FPL01-06-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1500
Datos técnicos
Número de acoplamientos fluidos | 2 |
Rosca de conexión | G1/8" |
Caudal por portador | 500 [l/min] |
Serie | WER1500 |
Tipo de transferencia | neumáticas |
Adecuado para tamaño constructivo | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
Adecuado para | Parte fija |
Presión de servicio | -0.6 ... 10 [bar] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.026 [kg] |
Parte suelta adecuada
Número de contactos | Tipo de conexión | Rosca de conexión | ||
---|---|---|---|---|
WER1500LPL01-06-A | G1/8" | ![]() |