Adaptación de nuestra tecnología de manipulación y del MATCH - End-of-Arm-Ecosystem a una gran variedad de robots.
Control total directamente en la consola de programación
Control manual y funciones de programación predefinidas
ADP - Paquete de datos avanzado - Incluye una aplicación de confort para controlar una pinza, software HMI para configurar las pinzas y las instrucciones de funcionamiento asociadas para su descarga.
SCM-F - Smart Communication Module - Es un módulo de robot con interfaz RS485. Compatible con robots UR y Fanuc. Se pueden encontrar bajo las designaciones LWR50F-xx-xx-A.