KAG500IL

Conector recto con cable
Serie KAG
- Cable conector recto con cable
- Libre de halógeno, sililcona y PVC
- adecuada para cadenas de arrastre (10xØ)
Datos técnicos
Rosca de conexión | M12-M12 |
Tipo de conexión | Conector / hembra |
Tipo de conexión | Macho/hembra |
Versión | Recto/recto |
Número de contactos | 5 |
Tensión de medición | 125 [V] |
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC) | 4 [A] |
Material de los contactos | Metal, CuSn, con baño de oro |
Material del cuerpo | PUR |
Material del racor | Metal, CuZn, niquelado |
Material de la junta | FPM/FKM |
Material de revestimiento del cable | PUR |
Longitud de cable | 5 [m] |
Cable-Ø | 4.8 [mm] |
Número de conductores x sección de conductor | 5x0,34 [mm²] |
Rango de temperatura (fijo) | -40 ... +80 [°C] |
Libre de mantenimiento (máx.) | 5 millones de ciclos |
Torsión | +/-180°/m, < 2 millones de ciclos |
Tensión nominal línea | 300 [V] |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Certificación | UL /CSA |
Resistente al fuego | Sí |
Reciclable | Sí |
Resistente al ácido y a las soluciones alcalinas | Sí |
Resistente a los rayos UV | Sí |
Resistente a la hidrólisis | Sí |
Adecuado para cadenas de arrastre | Sí |
Con capacidad de torsión | Sí |
Libre de halógenos | Sí |
Sin silicona | Sí |
Resistente al aceite | Sí |