DEV06

Racor de ventilación rápida
Serie DEV
- Para velocidades elevadas del émbolo en cilindros
- Para provocar una ventilación rápida, el racor debe montarse lo más cerca posible a la conexión de aire del cilindro
Datos técnicos
Conexión de manguera Ø exterior | 6 [mm] |
Presión de servicio máx. | 10 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | -5 ... +50 [°C] |
Caudal durante la ventilación | 250 [Nl/min] |
Caudal durante la purga de aire | 500 [Nl/min] |
Peso | 0.015 [kg] |