Odniesienie do komponentu

WWR w warsztacie blacharskim

Zmieniarka narzędzi | Komponenty | Mobilność | Przemysł motoryzacyjny | Karoseria

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
Task & Solution

Podczas lakierowania samochodów otwory w karoserii są uszczelniane za pomocą podkładek samoprzylepnych, aby chronić je przed korozją. Cztery roboty KUKA uszczelniają otwory w różnych karoseriach samochodów z niezwykle krótkimi czasami cyklu i maksymalną precyzją, wykorzystując kilka automatycznych pneumatycznych zmieniaczy narzędzi Zimmer Group z naszej serii WWR. Przejście na inne rozmiary podkładek odbywa się automatycznie poprzez wymianę całego aplikatora za pomocą naszych zmieniaczy narzędzi:

  • Szybka adaptacja do zmieniających się wymagań produkcyjnych
  • Zmniejszone obciążenie momentem dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji
  • Pewne mocowanie, nawet przy spadku ciśnienia
Wbudowane standardowe komponenty
Werkzeugwechsler
Serie WWR
więcej

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość