Odniesienie do komponentu

Precyzyjne gratowanie

Chwytak | Komponenty

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Task & Solution

Rozwiązania Assatec Robotics na nowo definiują precyzyjne gratowanie za pomocą robota Fanuc M-800 w połączeniu z naszym pneumatycznym chwytakiem GP430NC-C.


Wykorzystując zaawansowane programowanie CAD do trajektorii i czujnik siły, system robota dostosowuje się do rur o różnych rozmiarach i typach, zapewniając stały nacisk i precyzyjne wyniki za każdym razem. Nasza solidna seria 2-szczękowych chwytaków równoległych imponuje:

  • IP40
  • 10 milionów cykli bezobsługowych
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Sprawdzona prowadnica z rowkiem T dla maksymalnej niezawodności procesu
  • Sprężynowe urządzenie zabezpieczające utrzymujące siłę chwytania nawet w przypadku awarii układu pneumatycznego
Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna zamykająca C
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Uszczelnienie pneumatyczne

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość