Standard branżowy
SYSTEM OBSŁUGOWY DO PIAST KÓŁ
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Samochód | Układ napędowy dla silników spalinowych
Zadanie
- Znaczne różnice średnicy między punktami chwytania
- Rozpoznawanie wariantu elementu
- Zabezpieczenie elementu przy spadku ciśnienia
Rozwiązanie
Obsługa różnych wariantów piast kół podczas montażu i umieszczanie ich w systemach regałów w celu tymczasowego zmagazynowania. Ze względu na wysoką masę elementu oraz na umieszczenie chwytaka z boku zastosowano tu koncepcję wyjątkowo sztywnego chwytu na bazie standardowego chwytaka Zimmer serii GH7600. Dzięki temu można zapewnić precyzyjne odkładanie i pobieranie elementów na każdym etapie procesu. Dodatkowo zabudowany standardowy element zaciskowy w połączeniu ze szczękami chwytnymi o dopasowanym kształcie zapewnia zabezpieczenie elementu w przypadku spadku ciśnienia.
- Standardowy chwytak długoskokowy Zimmer
- Zintegrowany system pozycjonowania
- Zacisk bezpieczeństwa Zimmer
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP64
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 8500 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 200 [mm] |
Klasa IP | IP64 |
Waga systemu | 120 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 82 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 40 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty