Odniesienie do komponentu
Chwytak w automatycznej wkrętarce
Chwytak | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Montaż

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

- Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
Task & Solution
Chwytak z serii MGP800 zainstalowany w automatycznych wkrętarkach Grupy WEBER.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Sprężyna zamykająca C
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Certyfikat do pomieszczeń czystych
Wbudowane standardowe komponenty