Odniesienie do systemu

Chwytak do ogniw solarnych

Komponenty próżniowe | Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Energia słoneczna i wiatrowa

Ssawki
Seria NS

  • Wysoka stabilność w przypadku płaskich i niestabilnych powierzchni
  • Gumowe wypustki uniemożliwiają zassanie cienkich materiałów
więcej
1. Ssawki
  • Wysoka stabilność w przypadku płaskich i niestabilnych powierzchni
  • Gumowe wypustki uniemożliwiają zassanie cienkich materiałów
więcej
Zadanie

Podczas obsługi bardzo wrażliwych ogniw słonecznych najwyższe wymagania są stawiane wobec technologii próżniowej. Podczas podnoszenia ogniw słonecznych ssawki nie mogą wywierać prawie żadnej siły na element obrabiany, ponieważ ogniwa słoneczne mają zaledwie kilka milimetrów grubości i bardzo łatwo pękają.

Rozwiązanie

Rozwiązanie opiera się na specjalnym suwaku ssawnym z bardzo precyzyjnym prowadzeniem do delikatnego pobierania ogniw słonecznych. Szlifowana prowadnica umożliwia bardzo łatwe zsuwanie się ssawki w kontakcie z powierzchnią, co pozwala na bezpieczną obsługę.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napęduVAC
Maks. siła chwytania45 [N]
Wizualizacja graficznaKRAFT
Zabezpieczenie chwytakaDRUCKSICHER
Klasa IPIP40
Waga systemu0.5 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego0.5 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego110 [°C]
Wbudowane standardowe komponenty

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość