Odniesienie do systemu
Chwytak do gorących elementów
Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal | Odlewnia

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH7000

- Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
- Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
- Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
Zadanie
Podczas załadowywania i wyładowywania prasy kuźniczej musiały być chwytane rozgrzane do czerwoności elementy stalowe (1100°C) o wadze do 50 kg.
Rozwiązanie
Rozwiązanie oparte jest na zmodyfikowanym chwytaku długoskokowym serii GH7665T. Siła chwytania jest zabezpieczona za pomocą wbudowanej sprężyny. Zintegrowane chłodzenie powietrzem szczęk chwytnych chroni system chwytaków w przypadku wyłączenia awaryjnego.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP67
- Pneumatyczne
- Odporność na temperaturę
- Chwyt od zewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 8000 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 130 [mm] |
Klasa IP | IP67 |
Waga systemu | 95 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 50 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 1300 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty