Odniesienie do systemu

Chwytak do bloków silników

Rozwiązania systemowe | Logistyka | Intralogistyka

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej

Element zaciskowy
Seria MKRS

1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Zadanie

Podczas paletyzacji w celu składowania bloków cylindrowych na potrzeby wewnętrznego ruchu zakładowego, zarówno element, jak i przekładka musiały być chwytane. Niedokładności w rozmieszczeniu nośników ładunku musiały być wyrównywane przez chwytak.

Rozwiązanie

Chwytak został wyposażony w wytrzymały układ wyrównania osi XYZ. Przy tym układ wyrównania osi XY kompensuje niedokładności położenia na płaszczyźnie. Układ wyrównania osi Z służy jako ochrona przed najechaniem podczas ładowania palet. Chwytanie przekładek osiągnięto za pomocą aktywnie regulowanych ssawek próżniowych.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
  • Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania3100 [N]
Wizualizacja graficznaFORM
Zabezpieczenie chwytakaFED
Skok maks.40 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu60 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego30 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego80 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość