Odniesienie do systemu
Chwytak systemowy do bloków betonowych
Chwytak | Rozwiązania systemowe | Roboty przemysłowe
Zadanie
Podczas produkcji cegieł i krawężników w Rosji miały być one odbierane z przenośnika taśmowego, a następnie układane na paletach. Szczególnym wyzwaniem były m.in. niekorzystne warunki środowiskowe (wysoki poziom zanieczyszczenia, media ścierne, itp.) w zakładzie.
Rozwiązanie
Rozwiązanie składało się ze standardowego chwytaka GP430 firmy Zimmer Group, który został dodatkowo wyposażony w osłonę przeciwpyłową (IP67).
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP64
- Pneumatyczne
- Chwyt od wewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 6600 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 60 [mm] |
Klasa IP | IP64 |
Waga systemu | 25 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 30 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty