Odniesienie do komponentu

System spawania projekcyjnego AKE

Zmieniarka narzędzi | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
2. Werkzeugwechsler
  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Zintegrowana kontrola
  • IP40
  • Mechaniczne samoistne hamowanie
  • Możliwość pozycjonowania
Wbudowane standardowe komponenty

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość