Odniesienie do komponentu

System zasilania Astro

Inżynieria mechaniczna i zakładowa

Task & Solution

Systemy podawania są podzielone na 2 niezależne jednostki, z których każda przetwarza 1 typ części, która jest najpierw formowana w jej własnym leju. Stąd podawana jest okrągła górna część, która jest wykonywana na zamówienie w 5-osiowym centrum obróbczym i montowana na napędzie wibracyjnym. Po osiągnięciu pożądanego wyrównania części, jest ona podawana na przenośnik liniowy, który również jest zamontowany na napędzie wibracyjnym. Przenośnik liniowy jest wyposażony w czujnik, który sprawdza liczbę części i zapewnia, że ciśnienie jest usuwane z kolejki. Na końcu przenośnika liniowego części są oddzielane indywidualnie i umieszczane gotowe do usunięcia zgodnie z życzeniem klienta.
Nasz chwytak współpracujący HRC-03 jest używany z robotem Doosan M0617. Więcej informacji na stronie: ucdk.com/en/index.php/astro-foedesystemer/.


PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość