Załadunek maszyn

Do toczenia, szlifowania, frezowania, wygładzania lub innych metod obróbki – W procesie załadunku maszyn automatyzacja pojawiła się już dawno, a Zimmer Group była zaangażowana w to od samego początku. Podczas gdy początkowo wiele rozwiązań było „montowanych zewnętrznie”, obecnie są one coraz częściej integrowane bezpośrednio z koncepcją i projektem maszyny. Oferujemy kompaktowe rozwiązania automatyzacyjne na robocie, maszynie lub bezpośrednio w przestrzeni obróbki. Nasze komponenty zapewniają oczywiście doskonałą ochronę przed wiórami i chłodziwem, dzięki czemu oferowane przez nas systemy techniczne mogą osiągać najlepsze rezultaty nawet w trudnych warunkach pracy.

KONTAKT

Toczenie

Frezowanie

Szlifowanie


Załadunek maszyny za pomocą robota 7-osiowego

W tej inteligentnej komórce produkcyjnej – połączonej w sieć z platformą IIoT – ciężki robot z rodziny KR FORTEC jest zamontowany na jednostce liniowej. Robot podaje różne detale do obrabiarek przy użyciu korpusów, ramion i karuzeli robota. Aby móc chwytać różne detale, jest wyposażony w automatyczny system wymiany. Do gratowania używane jest wrzeciono.  


Urządzenie chwytające do załadunku maszyny


REFERENCJE KLIENTÓW

Jednostki wychylne kątowe
Seria SW

  • Do 100% większa wydajność niż standardowo
  • Wraz z dwoma kołnierzami kątowymi
  • Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo
więcej

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD1700

1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Do 100% większa wydajność niż standardowo
  • Wraz z dwoma kołnierzami kątowymi
  • Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do elementów toczonych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH7000

  • Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
  • Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
  • Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do gorących elementów

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do gwintowników

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do muf gwintowanych

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do wałów

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
2. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
3. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do załadunku maszyny

Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GK

  • Płynnie regulowany skok w zakresie 1–180°
  • Siła chwytania do 4250 N
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe kątowe
  • Płynnie regulowany skok w zakresie 1–180°
  • Siła chwytania do 4250 N
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do zębatek

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
2. Rozdzielacze obrotowe
  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej
Odniesienie do systemu
Stacja odwracania elementów spawanych

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Stacja załadunku kół zębatych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH6000

  • Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
  • Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
  • Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do systemu
System obsługi załadunku / rozładunku BAZ
Odniesienie do systemu
Chwytak do elementów odlewanych
Odniesienie do systemu
Chwytak do kubeczków z jogurtem
Odniesienie do systemu
Chwytak do pierścieni łożyskowych
Odniesienie do systemu
Chwytak obudowy sprzęgła
Odniesienie do systemu
Chwytak osi sztywnej
Odniesienie do systemu
Przyrząd spawalniczy

Masz pytania? Napisz do nas!

Dane osobowe
Wiadomość