EOAT i systemy chwytające dla logistyki

Rewolucja cyfrowa zmienia rynki i stawia przed globalną logistyką zupełnie nowe wyzwania. Różne branże wymagają specyficznych rozwiązań: od wydajnej intralogistyki i elastycznych centrów dystrybucyjnych po wizję „smart warehouse”. Jako wiodący producent narzędzi końca ramienia (EOAT), Zimmer Group tworzy rozwiązania chwytaków, które są dostosowane do obecnych i przyszłych wymagań w logistyce i intralogistyce.

Zimmer Group: Chwytaki zrobotyzowane dostosowane do nowoczesnych procesów logistycznych

Chwytaki Zimmer Group oferują wysoką elastyczność i precyzję oraz są zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania wymagających środowisk produkcyjnych. Jako łącznik między robotem a materiałem odgrywają kluczową rolę w intralogistyce. Ważną rolę odgrywa tu identyfikacja detali. Chwytaki wyposażone w inteligentne systemy wizyjne mogą precyzyjnie identyfikować detale, rozpoznawać ich położenie i chwytać je optymalnie w celu zautomatyzowanego dalszego transportu. Technologia ta jest szczególnie cenna ze względu na możliwość adaptacji w intralogistyce, ponieważ zapewnia wysoki poziom niezawodności i wydajności procesu, gdy zmieniają się wymagania dotyczące produktu.

Masz pytania lub chcesz porozmawiać osobiście z naszym specjalistą? Napisz do nas!

KONTAKT


Systemy chwytające do logistyki


Efektywna kompletacja zamówień dzięki naszemu zautomatyzowanemu systemowi Automated Item Picking

Nasz innowacyjny system łączy technologię chwytaków i przyssawek próżniowych w jednym rozwiązaniu. Umożliwia szybkie i precyzyjne manipulowanie kartonami oraz zapewnia efektywny załadunek i rozładunek nośników ładunku. Dzięki imponującej szybkości kompletacji wynoszącej do 600 pobrań na godzinę można zwiększyć produktywność i zoptymalizować procesy logistyczne.

dowiedz się więcej


Manipulowanie pojemnikami KLT i kartonami za pomocą EOAT

Ten film pokazuje, w jaki sposób specjalne rozwiązania EOAT (end of arm tooling) są wykorzystywane do manipulacji małych nośników ładunków i kartonów. Do chwytania, przenoszenia i układania – automatyzacja wspomagana robotami z EOAT stała się integralną częścią procesów (wewnątrz)logistycznych i staje się coraz ważniejsza. Zautomatyzowane procesy zapewniają zoptymalizowaną logistykę i zmniejszają nakład pracy ręcznej. Efektywne manipulowanie KLT jest szczególnie ważne w przemyśle motoryzacyjnym, produkcji elektroniki i innych sektorach, w których przetwarza i składuje się wiele małych części.


REFERENCJE KLIENTÓW

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do bloków silników

Szczęki wychylne
Seria SBZ

  • Regulowana amortyzacja krańcowa za pomocą zintegrowanych amortyzatorów
  • Wielokrotne łożyskowanie (łożyska kulkowe) pozwalające na przenoszenie wysokich momentów
więcej
1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Regulowana amortyzacja krańcowa za pomocą zintegrowanych amortyzatorów
  • Wielokrotne łożyskowanie (łożyska kulkowe) pozwalające na przenoszenie wysokich momentów
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do łat drewnianych
Standard branżowy
System obsługi worków
Standard branżowy
System obsługowy do małych nośników ładunku
Standard branżowy
System obsługowy do małych nośników ładunku
Odniesienie do systemu
Chwytak do kartonów
Odniesienie do systemu
Chwytak do kartonów
Odniesienie do systemu
Chwytak do paczek/kartonów
Odniesienie do systemu
System obsługi materiałów budowlanych

Masz pytania?

Dane osobowe
Wiadomość