Systemy chwytające do pojazdów szynowych

Oprócz przemysłu motoryzacyjnego rozwiązania manipulacyjne Zimmer Group stosowane są także w branży kolejowej. Tramwaje i pociągi, koła, osie czy całe zestawy kołowe – nasze systemy EOAT oferują niezbędną nośność i siłę chwytania do bezpiecznego przenoszenia ciężkich ładunków.

Masz pytania? Napisz do nas! Chętnie pomożemy Ci w realizacji Twojej aplikacji z wykorzystaniem naszych rozwiązań EOAT!

KONTAKT

Nasze know-how obejmuje:

  • Znajomość wymagań jakościowych w produkcji pojazdów szynowych
  • Rozwiązywanie złożonych, ręcznych i ciężkich zadań poprzez automatyzację
  • Wysoki poziom produkcji wewnętrznej umożliwia tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb

Ciężkie detale – nasze rozwiązanie

Jako wiodący dostawca rozwiązań w zakresie automatyzacji opracowujemy i produkujemy specjalistyczne systemy EOAT i chwytaki do produkcji pojazdów szynowych. Nasze innowacyjne systemy zapewniają precyzyjne manipulowanie, obróbkę i montaż dużych i ciężkich komponentów, takich jak koła kolejowe, osie, zestawy kołowe i części boczne.

Wymagania w produkcji pojazdów szynowych są wysokie: Nasze systemy chwytające charakteryzują się ekstremalną nośnością, powtarzalnością, dokładnością i możliwością adaptacji. Dzięki wytrzymałym materiałom nasze systemy mogą być również bezproblemowo używane w wymagających środowiskach, na przykład w wysokich temperaturach lub w zapylonych halach produkcyjnych.

Nasza prezentacja systemu zawiera więcej informacji na temat specjalnych systemów chwytających do pojazdów szynowych.

DO PREZENTACJI


Systemy chwytające do pojazdów szynowych


REFERENCJE KLIENTÓW

Standard branżowy
SYSTEM OBSŁUGOWY DO KÓŁ POJAZDÓW SZYNOWYCH
Odniesienie do systemu
Chwytak do kół pojazdów szynowych
Odniesienie do systemu
Chwytak do osi

Masz pytania? Napisz do nas!

Dane osobowe
Wiadomość