EOAT i systemy chwytakowe do procesów odlewniczych

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w konstrukcji oprzyrządowania końca ramienia (EOAT) do automatyzacji odlewni i kuźni oferujemy rozwiązania, które sprostają nawet najbardziej złożonym wyzwaniom. Nasze niestandardowe systemy EOAT są zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować efektywność i elastyczność produkcji. Niezależnie od wielkości odlewni lub kuźni, nasze innowacyjne rozwiązania do chwytania nie tylko zmniejszają koszty pracy, ale także zwiększają produktywność i konkurencyjność firmy. Zaufaj naszej wiedzy, aby przenieść swoje procesy automatyzacji na wyższy poziom.

KONTAKT

Nasze know-how obejmuje:

  • Znajomość specyficznych wymagań w odlewniach
  • Rozwiązywanie złożonych ręcznych i niebezpiecznych zadań za pomocą systemów chwytakowych
  • Badania wykonalności

Wysokie temperatury – nasze rozwiązanie

Postaw na nasze doświadczenie w automatyzacji i korzystaj z rozwiązań, które są optymalnie dostosowane do specyficznych wymagań odlewni – dla maksymalnej wydajności i niezawodności procesu.

  • Stopień ochrony IP: Specjalnie uszczelnione produkty gwarantują pełną ochronę przed najbardziej niekorzystnymi warunkami środowiskowymi.
  • Poziom zapewnienia bezpieczeństwa: Maksymalne bezpieczeństwo dla ludzi i maszyn dzięki sprawdzonym zasadom bezpieczeństwa.
  • Bogate portfolio i wieloletnie doświadczenie: Wiedza branżowa i wieloletnie doświadczenie naszych konstruktorów zapewniają niezawodność procesów i wysoką dostępność nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Nasze portfolio EOAT obejmuje automatyzację następujących procesów:

  • Odlewanie ciśnieniowe: Proces odlewania dla produkcji seryjnej
  • Odlewanie piaskowe: Proces odlewania przy użyciu form wykonanych z piasku odlewniczego
  • Odlewanie precyzyjne: Proces odlewania najmniejszych odlewów
  • Kucie: Formowanie elementów metalowych za pomocą pras i młotów
  • Oczyszczanie odlewów: Obróbka końcowa odlewów

Referencje klientów

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do form odlewniczych

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do systemu
System obsługi rdzeni piaskowych w Schlichte

Masz pytania? Napisz do nas!

Dane osobowe
Wiadomość