EDG174208

Narzędzia do obróbki drewna

  • Grupa Zimmer oferuje konfigurowalne przekładnie wiertnicze w szerokiej gamie wariantów
  • Zmienna liczba wrzecion i ich rozmieszczenie
  • Różne urządzenia do szerokiego zakresu operacji obróbczych (wiertarka pozioma, piła do rowkowania, Clamex, przenośnik kubkowy)
  • Obróbka drewna, materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych
Dane techniczne
System mocowania narzędziaØ10h6 Weldon
Rozmiar rastra32 [mm]
Maksymalna prędkość obrotowa7500
Liczba wrzecion17
Układ wrzecionaKształt litery U
ChłodzenieKonwekcja
Okresy międzyobsługowe500 [h]
EkstrakcjaTak
Zacisk mocującyTak
Podłączenie silnikaKołnierz na
Ilość Y - Wrzeciono wiertarki poziomej4
Wrzeciono do wiercenia poziomegoTak
HydroizolacjaNr
Jednostka montażowaNr
ClamexNr
Wrzeciono frezarskieNr
Jednostka obsługującaNr
Piła do rowkowaniaNr