BKT125305

Narzędzia do obróbki drewna
- Grupa Zimmer oferuje konfigurowalne przekładnie wiertnicze w szerokiej gamie wariantów
- Zmienna liczba wrzecion i ich rozmieszczenie
- Różne urządzenia do szerokiego zakresu operacji obróbczych (wiertarka pozioma, piła do rowkowania, Clamex, przenośnik kubkowy)
- Obróbka drewna, materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych
Dane techniczne
System mocowania narzędzia | Ø10h6 Weldon |
Rozmiar rastra | 32 [mm] |
Maksymalna prędkość obrotowa | 7500 |
Liczba wrzecion | 9 |
Układ wrzeciona | Kształt litery I |
Chłodzenie | Konwekcja |
Okresy międzyobsługowe | 500 [h] |
Ekstrakcja | Nr |
Zacisk mocujący | Nr |
Podłączenie silnika | Kołnierz na |
Wrzeciono do wiercenia poziomego | Nr |
Hydroizolacja | Nr |
Jednostka montażowa | Nr |
Clamex | Nr |
Wrzeciono frezarskie | Nr |
Jednostka obsługująca | Nr |
Piła do rowkowania | Nr |