Model poprzednika TPS080

Element zaciskowy
Seria TPS
Dane techniczne
Wielkość wałka | 80 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Moment utrzymujący | 140 [Nm] |
Kierunek montażu | od przodu |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 3 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Tarcza mocująca
Do mocowania na wałku - Segmenty zaciskowe
Mocuje tarczę zaciskową wewnątrz elementu. - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
Tłok pierścieniowy porusza segmenty zaciskowe w kierunku wzdłużnym. - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej