MKS5501F

Element zaciskowy
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..HA | pokaż warianty |
THK | SRG | 55 | SRG..C | pokaż warianty |
THK | SRG | 55 | SRG..LC | pokaż warianty |
THK | SRG | 55 | SRG..LR | pokaż warianty |
THK | SRG | 55 | SRG..R | pokaż warianty |
THK | SRN | 55 | SRN..C | pokaż warianty |
THK | SRN | 55 | SRN..LC | pokaż warianty |
THK | SRN | 55 | SRN..LR | pokaż warianty |
THK | SRN | 55 | SRN..R | pokaż warianty |
THK | HDR | 55 | HDR..C | pokaż warianty |
THK | HDR | 55 | HDR..LC | pokaż warianty |
THK | HDR | 55 | HDR..LR | pokaż warianty |
THK | HDR | 55 | HDR..LV | pokaż warianty |
THK | HDR | 55 | HDR..R | pokaż warianty |
THK | HDR | 55 | HDR..V | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1450 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 82 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 3300 [N] |
Masa | 1.9 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej