MKS3003MR

Element zaciskowy
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..F | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..G | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..F | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..G | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..F | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..G | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..D | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1050 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 68 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 1800 [N] |
Masa | 0.65 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej