MKS3001S

Element zaciskowy
Seria MKS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
  • Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
THKHDR30HDR..Cpokaż warianty
THKHDR30HDR..LCpokaż warianty
THKHDR30HDR..LRpokaż warianty
THKHDR30HDR..LVpokaż warianty
THKHDR30HDR..Rpokaż warianty
THKHDR30HDR..Vpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca750 [N]
Ciśnienie robocze min.5.5 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania60
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Siła trzymania Połączenie PLUS1500 [N]
Masa0.75 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej