MBPS3505BS1A

Element zaciskowy
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 35 | R1822 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 35 | R1851 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 35 | R1853 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 35 | R1821 (SNH) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 35 | R1824 (SLH) | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2600 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1057 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 1.3 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej