MBPS2001GS1A

Element zaciskowy
Seria MBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
THKSR20SR..SBpokaż warianty
THKSR20SR..SBMpokaż warianty
THKSR20SR..TBpokaż warianty
THKSR20SR..TBMpokaż warianty
THKSR20SR..Vpokaż warianty
THKSR20SR..VMpokaż warianty
THKSR20SR..Wpokaż warianty
THKSR20SR..WMpokaż warianty
THKSSR20SSR..XTBpokaż warianty
THKSSR20SSR..XVpokaż warianty
THKSSR20SSR..XVMpokaż warianty
THKSSR20SSR..XWpokaż warianty
THKSSR20SSR..XWMpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca1000 [N]
Ciśnienie robocze min.4.5 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania94
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacztak
Masa0.51 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej