RSB-01-40-00001-A
MATCH Advanced Gripper Set GEH6040IL

- Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
Bezszczotkowy napęd oraz regulacja pozycji, prędkości lub siły gwarantują maksymalną funkcjonalność. - Bezpieczeństwo
Dzięki funkcji samoczynnej blokady detal jest trzymany bezpiecznie nawet w przypadku awarii zasilania. W sytuacji awaryjnej blokadę można zwolnić ręcznie kluczem imbusowym. - Ekosystem End of Arm MATCH
Maksymalna elastyczność, w tym odpowiedni chwytak IO-Link do kompleksowych zadań, takich jak montaż, jak również do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i regulacji siły. - Kompatybilne z URCap
Wszystkie ruchy chwytaka można zaprogramować za pomocą UR Teach Pendant z naszym URCap, aż do bardzo złożonych zadań.
Wyposażenie/opcje
- Zintegrowana kontrola
- Możliwość pozycjonowania
- Płynnie
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania