RSB-00-38-00001-A
Zestaw: Pneumatyczny chwytak równoległy 2-szczękowy GPP5010

- Steel Linear Guide – dopracowana koncepcja prowadnicy
Stalowo-stalowa prowadnica zapewnia niezmienną precyzję, wytrzymałość i trwałość z okresami konserwacji do 30 milionów cykli chwytania. Cechy te zapewnią wymierne korzyści i pozwalają zwiększyć ekonomiczność i bezpieczeństwo procesowe maszyny. - Szczelny i odporny na korozję – chwytak uniwersalny
Odpowiedni do prawie wszystkich warunków otoczenia chwytak z prowadnicą uszczelnioną do stopnia IP67 i seryjną ochroną antykorozyjną charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem. Ten stopień ochrony zapewnia bezpieczną pracę nawet w zapylonym i wilgotnym otoczeniu. - Precyzyjne, wytrzymałe, mocne i trwałe
Chwytaki te oferują niezawodne wsparcie dla różnych aplikacji, od montażu, pobierania z pojemnika, pakowania i podawania, po automatyczny załadunek i rozładunek maszyny. Umożliwia to redukcję różnorodności typów używanych w produkcji, a tym samym obniżenie kosztów magazynowania i procesu.
Wyposażenie/opcje
- IP64
- Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
- Uszczelnienie pneumatyczne
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania