RSB-00-33-00001-A

Zestaw Duo GEP2016: Elektryczne chwytaki równoległe 2-szczękowe

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni
    Potrzebujesz dużego skoku, ponieważ stosujesz chwytanie kształtowe lub masz dużą różnorodność detali, ale dostępna przestrzeń i nośność w Twojej aplikacji są ograniczone? Ten chwytak będzie idealny!
  • Najprostsze sterowanie
    Sterowanie przez porty I/O, jak zawór. Łatwość integracji z układem sterowania.
  • Zasilanie elektryczne
    Idealne do podawania małych detali lub innych zastosowań, w których nie ma dostępnego sprężonego powietrza.
  • Mechaniczna samoczynna blokada
    W przypadku awarii zasilania lub zatrzymania awaryjnego, funkcja samoczynnej blokady zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Mechaniczne samoistne hamowanie
  • Regulowana siła chwytania