MATCH - Moduł robota
Seria LWR

- System dla cobotów i konwencjonalnych robotów
- Standaryzowany interfejs robota do obsługi (chwytanie mechaniczne i podciśnienie)
- Ręczna zmiana z funkcją Easy-Click (obsługa jedną ręką)
- Automatyczna wymiana bez sterowania zewnętrznego w stacji depozytowej
- Duża różnorodność elementów wykonawczych
- Wyświetlacz LED Optical Connect
- Złącze specyficzne dla robota do bezpośredniego połączenia z narzędziem IO robota
- Cyfrowe sterowanie chwytakami wraz z monitorowaniem czujników