WER1500FPL01-03-A

Element zasilający
Seria WER1500

Dane techniczne
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych1
Gwint przyłączeniowyG1/4"
Przepływ na element przenoszący500 [l/min]
SeriaWER1500
Rodzaj przenoszeniapneumatyczna
Pasuje do rozmiarHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Pasuje doCzęść stała
Ciśnienie robocze-0.6 ... 10 [bar]
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.023 [kg]
Odpowiednia element luźny
Liczba styków Rodzaj przyłączenia Gwint przyłączeniowy
WER1500LPL01-03-A G1/4"