ZFCF60-N-38F

Przyssawka płaska
Seria ZFCF

  • Średnica: 30 mm – 125 mm
  • Optymalna geometria
    • Do cienkich, oleistych płyt metalowych oraz elementów karoserii
    • Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
    • Bezpieczne przenoszenie z dużą prędkością bez odkształcania blachy
    • Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
  • Obszary zastosowania
    • Motoryzacja
    • Szkło
    • Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
Średnica60 [mm]
MateriałNBR
Gwint przyłączeniowyG3/8″ wewn.
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa5.5 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa13.3 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa16.7 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa5.6 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa15.2 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa22.3 [kg]
Twardość w skali Shore’a60
Kształt przyssawkirunda
KolorNiebieskie
Temperatura robocza-20 ... +110 [°C]
Pojemność14.6 [cm³]
Masa0.047 [kg]