ZFCF50-PU-14M

Przyssawka płaska
Seria ZFCF
- Średnica: 30 mm – 125 mm
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bezpieczne przenoszenie z dużą prędkością bez odkształcania blachy
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
Średnica | 50 [mm] |
Materiał | Poliuretan |
Gwint przyłączeniowy | G1/4″ zewn. |
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 3.7 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 6.7 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 8.9 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 4.2 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 10.8 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 15.4 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 60 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
Pojemność | 8 [cm³] |
Masa | 0.046 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania