Przyssawka płaska
Seria ZF

  • Średnica: 15 mm – 300 mm
  • Optymalna geometria
    • Do równych powierzchni
    • Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
    • Bardzo duży zakres średnic
  • Obszary zastosowania
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal