ZGA130X300-34-FS2-N

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGA
Dane techniczne
Wymiary | 130x300 [mm] |
Typ generatora podciśnienia | Wkład próżniowy |
Typ wkładu próżniowego | ZVCL303 |
Zawór sterujący przedmuchiwaniem | Tak |
Podłączenie przełącznika próżniowego | Wtyczka, M8, 4-stykowa |
Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 1 |
Poziomy i liczba wkładów próżniowych | 4 |
Wersja z zaworem sterowania powietrzem | NC |
Element uszczelniający | Mata z pianki uszczelniającej |
Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
Cyfrowy przełącznik próżniowy | Tak |
Złącze sprężonego powietrza | G1/4" wewnątrz |
Wysokość elementu uszczelniającego | 20 [mm] |
Podłączenie elektryczne zaworu elektromagnetycznego | Podłączenie kabla do wtyczki |
Poziom hałasu maks. | 60 [dB] |
Wzór otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø12 |
nieprzepuszczalny dla powietrza | |
Zawór sterowania powietrzem | Tak |
Wymienna płyta ssąca | Tak |
Zużycie powietrza przy 6 bar | 416 [l/min] |
Zawór elektromagnetyczny | Tak |
Wyjście łączenia | NPN |
Napięcie | 24 [V] |
Liczba stopni Wkład próżniowy | 3 |
Typ zaworu chwytaka strefowego | Opór przepływu |
Filtr próżniowy | Tak |
Masa | 2.6 [kg] |
Przepływ objętościowy | 1448 [l/min] |